JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
STM8 と MSPM0 はどちらもウィンドウ ウォッチドッグ タイマを備えています。ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ (WWDT) は、指定された時間内にアプリケーションがチェックインに失敗した場合、システム リセットを開始します。
| STM8 | MSPM0 |
|---|---|
| 独立したウォッチドッグ (IWDG) ウィンドウ付きウォッチドッグ (WWDG)(1) |
ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT) |
| 機能 | STM8L、STM8S | MSPM0L、MSPM0C および MSPM0H |
|---|---|---|
| ウィンドウ モード | あり | あり |
| インターバル タイマ モード | いいえ | あり |
| LFCLK 電源 | あり | あり |
| 割り込み | あり | あり |
| カウンタの分解能 | 8 ビット (IWDG) 7 ビット (WWDG) |
25 ビット |
| クロック デバイダ | あり | あり |
WWDT サンプルコード:WWDT サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。