JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
STM8 と MSPM0 はどちらも、さまざまなタイマを搭載しています。MSPM0 は低消費電力監視から高度なモーター制御までのユースケースをサポートする、さまざまな機能を備えたタイマを提供しています。
| STM8L | STM8S | MSPM0L | MSPM0C | MSPM0H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイマ名 | 略称 | タイマ名 | 略称 | タイマ名 | 略称 | タイマ名 | 略称 | タイマ名 | 略称 |
| 高度な制御 | TIM1 | 高度な制御 | TIMA0 (MSPM0Lx22x のみ) | 高度な制御 | TIMA0 | 高度な制御 | TIMA0 | ||
| 汎用 | TIM2、3 | 汎用 | TIM2、3.5 | 汎用 | TIMG0、1、2、4、5、8、12 | 汎用 | TIMG1、2、8、14 | 汎用 | TIMG1、2、8、14 |
| 基本 | TIM4 | 基本 | TIM4、6 | ||||||
| 機能 | STM8L | STM8S | MSPM0L、MSPM0C および MSPM0H |
|---|---|---|---|
| 分解能 | 8、16 bit | 8、16 bit | 16 ビット |
| PWM | あり | あり | あり |
| キャプチャ | あり | あり | あり |
| 比較 | あり | あり | あり |
| 繰り返しカウンタ | いいえ | あり | あり |
| ワンショット | あり | あり | あり |
| アップ ダウン カウント機能 | あり | あり | あり |
| 低消費電力モード | あり | あり | あり |
| QEI のサポート | いいえ | いいえ | あり |
| プログラマブル プリスケーラ | あり | あり | あり |
| シャドウ レジスタ モード | あり | あり | あり |
| イベント、割り込み | あり | あり | あり |
| 自動リロード機能 | あり | あり | あり |
| フォルト処理 | あり | あり | あり |
| STM8 | MSPM0 同等品 | 推論 |
|---|---|---|
| TIM1 | TIMA0 | 高度な制御、16 ビットの分解能、アップ/ダウン カウンタ、リピート カウンタ |
| TIM2、3、5 | TIMG0-11、TIMG14 | 16 ビットの分解能、汎用、キャプチャ / 比較機能 |
| TIM4、6 年 | 任意(1) | ベーシック タイマ |
| 機能 | STM8L、STM8S | MSPM0L、MSPM0C および MSPM0H |
|---|---|---|
| PWM | TIM1TIM2、3、5 | すべてのタイマ |
| キャプチャ | TIM1TIM2、3、5 | すべてのタイマ |
| 比較 | TIM1TIM2、3、5 | すべてのタイマ |
| ワンショット | TIM1TIM2、3、5 | すべてのタイマ |
| プリスケーラ | すべてのタイマ | すべてのタイマ |
| 同期 | すべてのタイマ | すべてのタイマ |
タイマ サンプルコード:タイマ サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。