JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
STM8CubeMX と同様に、SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、サブシステム、他の機能を構成するために使用できる、直観的で包括的なグラフィカル ユーティリティのコレクションです (図 2-3参照)。SysConfig を使用すると、コンフリクトの管理、表面化、解決をビジュアルな方法で実行できるので、より多くの時間をアプリケーションの差異化に割り当てることができます。このツールの出力には C ヘッダとコード ファイルが含まれており、MSPM0 SDK サンプルと組み合わせて使用することも、カスタム ソフトウェアの構成に使用することもできます。SysConfig は CCS に統合されていますが、Keil および IAR でも使用できます。
SysConfig は、次の URL からダウンロードできます:SYSCONFIG IDE、構成、コンパイラまたはデバッガ | TI.com。
SysConfig は、IDE なしで実行できます。スタンドアロン バージョンは、コード生成やデバイスの機能評価には使用できますが、サンプルを実行することはできません。
図 2-3 MSPM0 SysConfigここでは、SysConfig と STM8CubeMX の共通機能と異なる機能を紹介します:
図 2-4 SysConfig 内の GPIO の設定