JAJA879A December   2023  – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 STM8 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 による IDE サポート
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 デバッグ ツール
      5. 2.1.5 LaunchPad
    2. 2.2 移行プロセス
      1. 2.2.1 ステップ 1:適切な MSPM0 MCU を選択する
      2. 2.2.2 ステップ2.IDE の設定と CCS の簡単な説明
        1. 2.2.2.1 IDE の設定
        2. 2.2.2.2 CCS の簡単な説明
      3. 2.2.3 ステップ3.MSPM0 SDK の設定と MSPM0 SDK の簡単な説明
        1. 2.2.3.1 MSPM0 SDK の設定
        2. 2.2.3.2 SDK の簡単な説明
      4. 2.2.4 ステップ 4:ソフトウェア評価
      5. 2.2.5 ステップ5.PCB ボードの設計
      6. 2.2.6 ステップ6.量産
    3. 2.3
  6. 3コア アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュ メモリと EEPROM の特長
      2. 3.2.2 フラッシュ メモリと EEPROM の構成
        1. 3.2.2.1 フラッシュ メモリと EEPROM のリージョン
        2. 3.2.2.2 MSPM0 の NONMAIN メモリ
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
      1. 3.4.1 発振器
      2. 3.4.2 クロック信号の比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
      1. 3.5.1 動作モードの比較
      2. 3.5.2 低消費電力モードでの MSPM0 機能
      3. 3.5.3 低消費電力モードへの移行
      4. 3.5.4 低消費電力モードのサンプル コード
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
      1. 3.6.1 割り込みと例外
        1. 3.6.1.1 MSPM0 の割り込み管理
        2. 3.6.1.2 STM8 の割り込みコントローラ (ITC)
      2. 3.6.2 MSPM0 のイベントハンドラ
      3. 3.6.3 イベント管理の比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
      1. 3.7.1 デバッグモードの比較
      2. 3.7.2 プログラミングモードの比較
        1. 3.7.2.1 ブートストラップ ローダ (BSL) のプログラミング オプション
  7. 4デジタル ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 Interintegrated Circuit Interface (I2C)
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
  8. 5アナログ ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

フラッシュ メモリと EEPROM の特長

MSPM0 および STM8 ファミリの MCU には、実行可能なプログラム コードとアプリケーション データの保存に使用される不揮発性フラッシュ メモリと EEPROM が搭載されています。表 3-2 に、フラッシュ メモリと EEPROM の機能を示します。すべての機能がすべてのデバイスにあるわけではないことに注意してください。詳細については、デバイス固有のデータシートを参照してください。

表 3-2 フラッシュ メモリと EEPROM の特徴
特長 STM8L、STM8S MSPM0L、MSPM0C および MSPM0H
フラッシュ メモリ STM8Lxx は2 KB~64 KB、
STM8Sxx は4 KB~128 KB
MSPM0Lxx は8 KB~64 KB、
MSPM0Cxx は 8 Kb または 64 KB、MSPM0Hxx は 32KB~64KB
EEPROM 最大 2 KB フラッシュ メモリを使用した EEPROM エミュレーション
メモリ構成 ブロックサイズ (64 B/128 B)
ページサイズ (ブロックのセット)
ワードライン (128B)
セクタサイズ (1 KB)
バンクサイズ (可変):デバイスは最大256KB (1 バンク)
ウェイト状態 0 (fCPU 16MHz)
1 (fCPU > 16MHz)
0 (MCLK, CPUCLK 24MHz)
1 (MCLK, CPUCLK 48MHz)
シングル ワード サイズ 32 ビット 64 ビット (ECC 付きで 72 ビット)
プログラミング モード バイト、シングル フラッシュ ワード、ブロック 分解能 シングル フラッシュ ワード、32、16、または 8 ビット
マルチワード 2、4、8 ワード (最大 64 バイト)
消去 ブロック消去 セクタ消去
バンク消去 (最大 256KB)

エラー コード訂正

対応 対応
書き込み保護 あり あり、静的と動的
読み取り保護 あり あり
消去および書き込みサイクル プログラム メモリ 100 100K (下位 32KB) または 10k (32KB 超過)
データ メモリ 100k

前の表に示したフラッシュ メモリ機能に加えて、MSPM0 フラッシュ メモリには以下の機能もあります:

  • 電源電圧範囲全体にわたって、インサーキット プログラムと消去がサポートされています。
  • プログラム間の電圧生成。