JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
MSPM0 と STM8 はどちらも、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) をサポートしています。全体として、MSPM0 および STM8 SPI のサポート内容はおおむね同等ですが、違いについて表 4-4に示します。
| 機能 | STM8S、STM8L | MSPM0L、MSPM0L および MSPM0H |
|---|---|---|
| 操作ワイヤ | SCK、MOSI、MISO、NSS | SCLK、PICO、POCI、CSx |
| コントローラまたはペリフェラルの動作 | あり | あり |
| マルチ コントローラ機能 | あり | いいえ |
| データの順序 | MSB 先頭または LSB 先頭 | MSB 先頭または LSB 先頭 |
| データ ビット幅 (コントローラ モード) | 言及していません | 4~16 ビット |
| データ ビット幅 (ペリフェラル モード) | 7~16 ビット | |
| 最大速度 | 10MHz | 16MHz |
| シンプレックス通信 (単方向データ ライン) | あり | あり |
| ハードウェア チップ セレクト マネージメント | あり (1 つのペリフェラル) | あり (4 つのペリフェラル) |
| I/O クロックの位相制御 | あり | あり |
| SPI フォーマットのサポート | Motorola | Motorola、 テキサス・インスツルメンツ、MICROWIRE |
| ハードウェア CRC | あり (STM8S) | なし、MSPM0 は SPI パリティ モードを備えています |
| 低消費電力モード | ウェイト モード | スリープ モード |
| TX FIFO の深さ | 1 (バッファ) | 4 |
| RX FIFO の深さ | 1 (バッファ) | 4 |
SPI サンプルコード:SPI サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。