JAJA879A December   2023  – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 STM8 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 による IDE サポート
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 デバッグ ツール
      5. 2.1.5 LaunchPad
    2. 2.2 移行プロセス
      1. 2.2.1 ステップ 1:適切な MSPM0 MCU を選択する
      2. 2.2.2 ステップ2.IDE の設定と CCS の簡単な説明
        1. 2.2.2.1 IDE の設定
        2. 2.2.2.2 CCS の簡単な説明
      3. 2.2.3 ステップ3.MSPM0 SDK の設定と MSPM0 SDK の簡単な説明
        1. 2.2.3.1 MSPM0 SDK の設定
        2. 2.2.3.2 SDK の簡単な説明
      4. 2.2.4 ステップ 4:ソフトウェア評価
      5. 2.2.5 ステップ5.PCB ボードの設計
      6. 2.2.6 ステップ6.量産
    3. 2.3
  6. 3コア アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュ メモリと EEPROM の特長
      2. 3.2.2 フラッシュ メモリと EEPROM の構成
        1. 3.2.2.1 フラッシュ メモリと EEPROM のリージョン
        2. 3.2.2.2 MSPM0 の NONMAIN メモリ
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
      1. 3.4.1 発振器
      2. 3.4.2 クロック信号の比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
      1. 3.5.1 動作モードの比較
      2. 3.5.2 低消費電力モードでの MSPM0 機能
      3. 3.5.3 低消費電力モードへの移行
      4. 3.5.4 低消費電力モードのサンプル コード
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
      1. 3.6.1 割り込みと例外
        1. 3.6.1.1 MSPM0 の割り込み管理
        2. 3.6.1.2 STM8 の割り込みコントローラ (ITC)
      2. 3.6.2 MSPM0 のイベントハンドラ
      3. 3.6.3 イベント管理の比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
      1. 3.7.1 デバッグモードの比較
      2. 3.7.2 プログラミングモードの比較
        1. 3.7.2.1 ブートストラップ ローダ (BSL) のプログラミング オプション
  7. 4デジタル ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 Interintegrated Circuit Interface (I2C)
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
  8. 5アナログ ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

イベント管理の比較

MSPM0 と STM8 では、イベント管理の構造や機能が異なります。MSPM0 MCU は、イベント ハンドラを使用してさまざまなイベントを管理します。STM8 MCU は、異なるコントローラを使用してさまざまなイベントを管理します。MSPM0 のイベントハンドラの比較と STM8 のイベント管理を表 3-11に示します。

表 3-11 イベント管理の比較
特長 STM8L、STM8S MSPM0L、MSPM0C および MSPM0H
パブリッシャ ペリフェラル ペリフェラル
サブスクライバ CPU、DMA トリガ、ペリフェラル CPU、DMA トリガ、ペリフェラル
管理スタイル ペリフェラル → CPU 割り込みコントローラ (ITC) イベント マネージャ
ペリフェラル → DMA DMA コントローラ(1)
ペリフェラル → ペリフェラル トリガコントローラ(2)
ルート タイプ ポイント ツー ポイント (1:1) ポイント ツー ポイント
ポイントツーツーツー (スプリッタ)(3)
すべての STM8 デバイスに DMA コントローラーが搭載されているわけではありません。STM8L001xx ファミリ、STM8L101xx ファミリ、STM8S シリーズは DMA 機能をサポートしていません。
TIMx のトリガーコントローラは、トリガ出力信号 (TRGO) を生成して、他の TIM タイマや ADC、DAC を起動することができます。
汎用ルートチャネルは、選択されているチャネルに応じて、1つのサブスクライバ (1:1) または2つのサブスクライバ (1:2 スプリッタルート) に設定できます。