JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
STM8 と MSPM0 はどちらも内部基準電圧を備えており、内部ペリフェラルに基準電圧を供給したり、内部基準電圧を外部ペリフェラルに出力したりするために使用できます。STM8 では、内部基準電圧を備えているのは STM8L のバリュー ラインのみです。
| 機能 | STM8S | STM8L | MSPM0 |
|---|---|---|---|
| 内部基準電圧 (V) | 1.8、1.2 | 1.22 | 1.4、2.5 |
| 外部基準電圧 (V) | 2.4 ≤ VREFP ≤VDDA V | 2.4 ≤ VREFP ≤VDDA V | 1.4 ≤ VREF ≤ VDD V(1) |
| 内部基準電圧の出力 | いいえ | あり | あり |
| ADC への内部接続 | あり | あり | あり |
| DAC への内部接続 | 該当なし | あり | 該当なし |
| COMP への内部接続 | 該当なし | あり | あり |
| OPA への内部接続 | 該当なし | 該当なし | MSPM0L はサポートされています。 MSPM0C および H はサポートされていません |
MSPM0 VREF の場合、パワー ビット、PWREN Bit0 (ENABLE) をイネーブルにする必要があります。
VREF サンプルコード:VREF を使用したサンプル コードについては、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。