JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
以下に、サンプルを CCS に移植する手順を示します。
図 2-27 CCS プロジェクトのインポート\mspm0_sdk_1_10_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib
図 2-28 SDK からプログラムを選択しますファイルをインポートできない場合、ワークスペースの下にある同じ名前のプロジェクトを削除します。
図 2-29 重複したプロジェクトの削除
図 2-30 プロジェクトと README.md
図 2-31 CCS プロジェクトの概要
図 2-32 関連ファイルの追加次に、コンパイラにヘッダファイルを追加するよう指示するための設定が必要です。
図 2-33 オプションセットを含める
図 2-34 ビルド成功