JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 記号 | 説明 | 部品番号 | ベンダ |
|---|---|---|---|
| L1 | インダクタ、6.8uH 3.3 mm × 2.67mm | 1210POC-682 | Coilcraft |
| L2 | インダクタ、1uH 2.2 mm × 1.45mm | PFL2015-102 | |
L3 | インダクタ、0.18uH 1.14 mm × 0.635mm | PFL1005-181 | |
| R1 | 4kΩ |