JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 記号 | 説明 | 部品番号 | ベンダ |
|---|---|---|---|
| L1 | インダクタ、47uH 6.3mm × 6mm | MDH6045C-470MA | Murata (村田製作所) |
| L2 | インダクタ、3.6uH 3.2mm × 2.5mm | LQW32FT3R6M8H | |
| L3 | インダクタ、0.47uH 2mm × 1.2mm | LQW21FTR47M0H | |
| R1 | 1kΩ |