JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
PoC ネットワークは、高速信号の整合性を考慮して設計する必要があります。このネットワークはデータ転送に干渉せず、DC 信号のノイズができるだけ小さい必要があります。PoC 電圧電源と、デシリアライザの RIN+ ピンに発生するノイズは特に重要で、推奨条件を下回るように維持する必要があります。図 5-1 に、システムに対する VPoC および RIN+ ノイズの測定ノードを示します。