JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 記号 | 説明 | 部品番号 | ベンダ |
|---|---|---|---|
| L1 | インダクタ、100uH 10mm × 10mm | MSS1048T-104 | Coilcraft |
| L2 | インダクタ、10uH 5.87mm × 4.98mm | 1812PS-103 | |
| L3 | インダクタ、1uH 2.2mm × 1.45mm | PFL2015-102 | |
| L4 | インダクタ、0.47uH 1.8mm × 1.07mm | PFL1609-471 | |
| R1 | 2.6kΩ | ||
| R2 | 3kΩ |