JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 記号 | 説明 | 部品番号 | ベンダ |
|---|---|---|---|
| L1 | インダクタ、100uH 5.1 mm × 5.1 mm | MSS5131H-104 | Coilcraft |
| L2 | インダクタ、6.8uH 3.3 mm × 2.67mm | 1210POC-682 | |
| L3 | インダクタ、100nH 1.14 mm × 0.635mm | PFL1005-101 | |
| L4 | |||
| R1 | 3kΩ | ||
| R2 | 3.6kΩ |