JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
PoC ネットワークを ADAS システムで利用すると、デシリアライザ基板からシリアライザ基板やカメラに電力を送信し、個別の電源ケーブルを不要にできます。PoC ネットワークはシステム全体のアーキテクチャを簡素化しますが、部品の選択とネットワーク設計については慎重に検討する必要があります。PoC ネットワークを実装するシステムは、TI のチャネル仕様とノイズ要件を満たすことを検証する必要があります。さらに、システムのすべての消費電力要件と個々の部品の温度定格を満たしながら、システム全体の FPD-Link 動作周波数範囲を適切にフィルタリングするよう、PoC ネットワークを設計する必要があります。すべての動作条件にわたって信頼性の高い通信を実現するため、FPD-Link システムに実装する PoC ネットワークを選択する際には、これらの要因を考慮する必要があります。