JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 記号 | 説明 | 部品番号 | ベンダ |
|---|---|---|---|
| L1 | インダクタ、6.8uH 3.2mm × 1.4mm | 1205POC-682 | Coilcraft |
| L2 | インダクタ、1uH 1.8mm × 1mm | PFL1609-102 | |
| L3 | インダクタ、0.18uH 1.14mm × 0.635mm | PFL1005-181 | |
| R1 | 3.6kΩ |