JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
このセクションでは、TI でレビュー済みのすべての PoC ネットワークを紹介します。各設計は、記載されている動作周波数およびストレス条件の範囲内で、接続されている高速パターンへの挿入損失と反射損失が最小限になるよう最適化されています。テキサス・インスツルメンツでは、目的の周波数範囲、電流定格、および温度に基づいて、いずれかのネットワークを選択することを推奨しています。
このアプリケーション ノートに適切な設計が記載されていない場合は、コイルのベンダに直接問い合わせ、特定のシステム要件を満たすカスタマイズされた PoC ネットワークを要求することを TI は推奨します。カスタム PoC ネットワークを使用する高速 PCB パターンが、FPD-Link デバイスで定義されている損失およびノイズの制限を依然として満たすことを確認してください。
各 FPD-Link デバイスに定義されている、必要なチャネル仕様の詳細については、TI にお問い合わせください。
| ベンダ | FPD-Link の世代互換 | ネットワーク | 周波数範囲 | 電流定格 | 温度定格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | FPD3 | FPD-Link III のデータシートから | 25 MHz ~ 2.1 GHz | 250mA | 105°C |
| Murata (村田製作所) | FPD3 | Murata FPD3 の設計 1 | 5MHz~2.1GHz | 800mA | 105°C |
700mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Murata FPD3 の設計 2 | 5MHz~2.1GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 125°C | ||||
FPD3 | Murata FPD3 の設計 3 | 5MHz~2.1GHz | 550mA | 105°C | |
| 360mA | 115°C | ||||
FPD3 | Murata FPD3 の設計 4 | 5MHz~2.1GHz | 400mA | 105°C | |
| 360mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Murata FPD3 の設計 5 | 5MHz~2.1GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| 100mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Murata FPD3 の設計 6 | 5MHz~2.1GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| 100mA | 125°C | ||||
| TDK | FPD3 | TDK FPD3 の設計 1 | 1MHz~2.1GHz | 750mA | 105°C |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 2 | 1MHz~2.1GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 3 | 5MHz~2.1GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 4 | 5MHz~2.1GHz | 600mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 5 | 5MHz~2.1GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 6 | 5MHz~2.1GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 7 | 25MHz~2.1GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 の設計 8 | 25MHz~2.1GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| Coilcraft | FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 1 | 1MHz~2.1GHz | 950mA | 85°C |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 2 | 1MHz~2.1GHz | 700mA | 85°C | |
| 650mA | 105°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 3 | 1MHz~2.1GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 4 | 5MHz~2.1GHz | 950mA | 85°C | |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 5 | 5MHz~2.1GHz | 800mA | 85°C | |
| 700mA | 105°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 6 | 5MHz~2.1GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 450mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 7 | 5MHz~2.1GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 400mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 8 | 5MHz~2.1GHz | 350mA | 105°C | |
| 300mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 の設計 9 | 25MHz~2.1GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| Murata (村田製作所) | FPD4 | 設計 1 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 105°C |
| 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 750mA | 105°C | |||
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 2 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 825mA | 105°C | |
| 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 700mA | 105°C | |||
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 3 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 4 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 5 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 6 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| 850mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 7 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 105°C | |
| 700mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 8 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 105°C | |
| 700mA | 115°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 9 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 115°C | |
| FPD4 | 設計 10 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 550mA | 105°C | |
| 360mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 11 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 480mA | 105°C | |
| 300mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 12 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 115°C | |
| FPD4 | 設計 13 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 115°C | |
| FPD4 | 設計 14 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| 180mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 15 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1400mA | 105°C | |
| 1200mA | 115°C | ||||
| 1100mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 16 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| 850mA | 115°C | ||||
| 700mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 17 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| 700mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 18 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 19 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 20 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 105°C | |
| 700mA | 115°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 21 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 22 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 23 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 620mA | 105°C | |
| 360mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 24 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| 400mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 25 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 105°C | |
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 26 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 550mA | 105°C | |
| 490mA | 115°C | ||||
| 360mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 27 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| 250mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 28 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 400mA | 105°C | |
| 300mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 29 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| 100mA | 125°C | ||||
| TDK | FPD4 | 設計 1 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 115°C |
| FPD4 | 設計 2 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 105°C | |
| 300mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 3 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 4 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 115°C | |
| 900mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 5 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 125°C | |
| FPD4 | 設計 6 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 7 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 400mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 8 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 9 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 10 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 11 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 12 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 13 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 14 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 15 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 16 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 17 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 105°C | |
| 600mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 設計 18 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 19 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 20 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 350mA | 115°C | |
| FPD4 | 設計 21 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 22 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 23 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 750mA | 105°C | |
| Coilcraft | FPD4 | 設計 1 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 125°C |
| FPD4 | 設計 2 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 125°C | |
| FPD4 | 設計 3 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 900mA | 105°C | |
| 800mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 4 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 1400mA | 85°C | |
| 1300mA | 105°C | ||||
| 1200mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 5 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 6 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD4 | 設計 7 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 700mA | 85°C | |
| 650mA | 105°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 8 | 1 MHz ~ 3.775 GHz | 950mA | 85°C | |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 設計 9 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 350mA | 105°C | |
| 300mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 10 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 400mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 11 | 4.71875 MHz ~ 3.775 GHz | 950mA | 85°C | |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 設計 12 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 450mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 設計 13 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 設計 14 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 800mA | 85°C | |
| 700mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 設計 15 | 23.59375 MHz ~ 3.775 GHz | 1000mA | 105°C |