JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
各 PoC ネットワークには、部品の飽和特性に基づいた最大電流定格があります。セクション 2.1 で説明したように、インダクタは最大電流定格が守られないと飽和して熱を放散し、非常に高い周波数が通過します。適切なフィルタ処理を行うには、すべての PoC 部品の個別の動作仕様に従う必要があります。
PoC ネットワークは、シリアライザおよびセンサに適切な量の電力を供給できる電流定格を備えている必要があります。シリアライザ基板が消費する最大電力は、リンクのシリアライザ側のワースト ケース シナリオ消費電力から計算できます。潜在的な最大消費電力のシナリオの例は、センサがアクティブにデータを収集し、他のすべてのリモート デバイスが動作している期間です。ワースト ケース シナリオと最大消費電力は、システムによって異なり、設計によっても異なる可能性があることに留意してください。個々の部品とケーブルの寄生インピーダンスによる IR 電圧降下も考慮する必要があります。TI は、さまざまなレベルの電力供給が可能な、いくつかの異なる PoC ネットワークを推奨しています。選択した PoC ネットワークは、与えられた PoC 電圧から、シリアライザとセンサに十分な電流と電力を供給できる必要があります。