JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
図 2-7 に、実際のコンデンサ部品の代表的なモデルを示します。コンデンサには固有の寄生抵抗とインダクタンスがあり、非常に高い周波数ではインダクタンスが優位になり、コンデンサがコンデンサとして動作しなくなります。コンデンサのインピーダンスを周波数範囲にわたってプロットすると、結果は図 2-3 と類似したものになりますが、水平方向に反転され、インピーダンスは共振周波数で最小になります
PoC ネットワークでは、リンクのシリアライザ側で DC レギュレータの入力をデカップリングするためにコンデンサが使用されます。DC レギュレータの入力容量は、デバイスのデータシートに記載されている FPD-Link シリアライザと DC レギュレータの両方の推奨事項に基づいています。選択するコンデンサは、システムに適切な電圧および温度の定格を備えている必要があります。インダクタを直列にカスケード接続して広帯域幅のインダクタを形成する方法と同様に、コンデンサを並列にカスケード接続して、広帯域幅のコンデンサを形成できます。または、より広い周波数範囲を通過させて DC レギュレータをより的確にデカップリングできるコンデンサを作り出すこともできます。多くの場合、デカップリング コンデンサを選択するとき、DC レギュレータからのノイズの周波数は、ブロックしようとする信号周波数よりもはるかに低いため、コンデンサは理想的なコンデンサとみなすことができます。式 2 は、コンデンサのインピーダンスを周波数の関数として示したものです。ここで、Z はインピーダンス (Ω)、f は周波数 (Hz)、C は容量 (f) です。