JAJAA65B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 記号 | 説明 | 部品番号 | ベンダ |
|---|---|---|---|
| L1 | インダクタ、100uH 10 mm × 10 mm | MSS1048T-104 | Coilcraft |
| L2 | インダクタ、22uH 6.1 mm × 6.1 mm | MSS6132T-223 | |
| L3 | インダクタ、5.6uH 5.87 mm × 4.98mm | 1812PS-562 | |
| L4 | インダクタ、0.47uH 2.2 mm × 1.45mm | PFL2010-471 | |
| L5 | インダクタ、20nH 1.11 mm × 0.66mm | 0402DF-200 | |
| L6 | |||
| R1 | 2kΩ | ||
| R2 | 3kΩ |