JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
ハーフ・ブリッジの2つのデバイスと高電圧バス容量で構成される電源ループは、スイッチング・イベント中に高いdi/dtを印加します。このループのインダクタンスを最小化することで、リンギングと電磁干渉(EMI)を低減し、デバイスの電圧ストレスを低減することができます。
電源ループのインダクタンスを最小限に抑えるため、電源デバイスをできるだけ近くに配置します。デカップリングコンデンサは、2つのデバイスと並んで配置されています。これらは、各デバイスの近くに配置できます。レイアウト例の場合、デバイスは最下層に、デカップリング・コンデンサは最上層に配置されます。PGNDは上層に配置し、HVBUSは上層と3番目の層に、スイッチング・ノードは上層に配置します。これらのビアは、ビアを使用して最下層の電源デバイスに接続されています。ヒートシンクと導体の間の空間距離を保つため、デバイスに近接したトレースの面積は下層によって最小限に抑えられています。
電力ループ・インダクタンスは、ドレインソース間電圧スイッチング波形のリンギング周波数fringに基づいて、次の式で推定できます。
ここで、Cringは、バス電圧でのCOSS(標準値については図 5-8を参照)と、基板および負荷インダクタまたはトランスからのドレインソース間寄生容量を加算した値に等しくなります。
負荷部品の寄生容量の特性評価は困難なため、負荷部品なしでVDSスイッチング波形をキャプチャし、電源ループのインダクタンスを推定することを推奨します。通常、レイアウト例の電源ループのインダクタンスは約2.5nHです。