JAJSR62A September 2023 – May 2024 LMG3522R050 , LMG3526R050
PRODUCTION DATA
統合ドライバーはGaNダイの温度を感知し、TEMPピン上の変調PWM信号を通じてその情報を出力します。同じリフレッシュレートの場合、典型的なPWM周波数は9kHzです。最小PWMパルス幅は約30nsであり、25°C未満の温度で観測できます。目標温度範囲は25°Cから150°Cまでで、対応するPWMデューティ・サイクルは通常3% ~ 82%です。式 2は、デューティ・サイクルDTEMPから標準的な接合部温度(TJ、typ標準値(°C))で計算するために使用できます。
に表 7-3、標準測定時の許容誤差を示します。
| TEMP信号(°C)に基づく標準的なTJ測定 | 25 | 85 | 125 |
|---|---|---|---|
| 許容誤差(°C) | ±5 | ±6 | ±10 |
温度が150°Cを超えると、過熱故障が発生するまで、デューティ・サイクルは直線的に増加し続けます。過熱が発生すると、TEMPピンがHIGHにプルされ、温度が通常範囲まで低下するまでこの故障が通知されます。過熱フォルトをクリアするためのヒステリシスが備わっています。