JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
ピンを入力として構成する場合、以下のオプションを使用できます。
低電圧デジタル入力は、シュミット トリガなしのデジタル入力よりも VIH/VIL の仕様が低くなっています。これにより、低電圧デジタル入力 VIH および VIL 仕様を満たす VCC より低い任意の電圧ドメインからの昇圧変換が可能です。
デジタル入力オプションに加えて、複数の IO に特殊機能を持つことができます。3 つの IO を外部発振器入力として使用できます。
IO14:OSC0 外部クロック
IO15:OSC1 外部クロック
IO17:OSC2 外部クロック
複数の IO を、内部アナログ コンパレータへのアナログ入力として機能させることもできます。
IO4:ACMP IN0
IO16:ACMP IN1
IO1:ACMP IN2
IO2:ACMP IN3
3 つの IO は、内部のブレーク ビフォー メイク方式のアナログ マルチプレクサ用に、双方向アナログ ピンとして構成することも可能です。
IO1: AMUX0 A
IO2: AMUX0 B
IO3: AMUX0 Y
IO14:AMUX1 A
IO15:AMUX1 B
IO17:AMUX1 Y