JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
ステート マシン マクロセルには、接続マルチプレクサへの 8 つの出力があります。ユーザーは、定義済みの各状態に対して、8 バイト RAM を使って 8 個の出力の動作を設定できます。これらの出力は、現在の状態に応じて構成可能な 8 個のパラレル出力と見なすことができます。8 つの出力はそれぞれ接続マルチプレクサ入力であり、これらの入力は、LUT、D フリップ フロップ、カウンタへの入力、GPO ピンへの出力など、設計の他の場所に接続されている可能性があります。
ステート マシンの出力は、ユーザーレジスタを使用してシステム内で更新できます。グリッチのない動作を行うには、ステート マシンの出力ビットが変更されている間、ステート マシンをリセットにすることを推奨します。