JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
ワンショットとして構成した場合、このマクロ セルは IN 入力に有効なエッジが現れたときに開始するパルスを生成します。これにより、カウンタは 2 CLK サイクル後にデータの値からカウントダウンを開始し、カウンタが 0 に達するとパルスは終了し、データの値がカウンタに再ロードされて次のトリガを待機します。カウンタがデクリメントしている間に受信されたトリガは無視されます。デバイスの起動後のこのマクロセルの初期出力値は、初期値、初期値 Low、または初期値 High をバイパスするように設定することもできます。ワンショットがリセットされるエッジは、エッジ選択パラメータによって決定され、次のように構成できます。
立ち上がり:IN の立ち上がりエッジのみがワンショットをリセット。
立ち下がり:IN の立ち下がりエッジのみがワンショットをリセット。
両方:IN の立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジの両方がワンショットをリセット。
クロック同期のためのワンショット パルス幅計算には、追加の 2 クロック サイクルが含まれ、
ワンショットのパルス幅は、2段 DFF 同期を使用する場合は ONESHOT = (DATA + 3)/fCLK
図 7-18 に、エッジ選択パラメータを基準にして、ワンショット マクロセルの動作の例を示します。