JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
TPLD2001 には、アナログ コンパレータへの基準電圧を提供する電圧リファレンス マクロセルがあります。このマクロセルでは、32mV 刻みで 32mV ~ 2.016V の範囲でユーザーが選択する固定電圧リファレンス、または、外部 VREF AIO からの外部供給電圧リファレンスを利用できます。外部 VREF オプションは、すべてのコンパレータと、McACMP のすべてのチャネルで共有されます。
2.3V 未満の VCC で動作している場合、最大 VREF オプションは VCC - 0.3V に低下します。そのため、1.8V 電源で動作している場合の最大 VREF は 1.504V です。
ディスクリート アナログ コンパレータごと、またはマルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータのチャネルごとに VREF の選択は、ユーザー レジスタを使用してインシステムで更新できます。グリッチのない測定を行うには、VREF を変更するときにすべてのアナログ コンパレータを無効/電源オフにすることを推奨します。VREF 選択が更新されている間にアナログ コンパレータが無効化されていない場合、アナログ コンパレータから有効なデータが出力されるのに最大 10µs が必要になることがあります。
|
ビット列挙 |
VREF 出力 |
|---|---|
| 000000 | 32mV |
| 000001 | 64mV |
| 000010 | 96mV |
| 000011 | 128mV |
| 000100 | 160mV |
| 000101 | 192mV |
| 000110 | 224mV |
| 000111 | 256mV |
| 001000 | 288mV |
| 001001 | 320mV |
| 001010 | 352mV |
| 001011 | 384mV |
| 001100 | 416mV |
| 001101 | 448mV |
| 001110 | 480mV |
| 001111 | 512mV |
| 010000 | 544mV |
| 010001 | 576mV |
| 010010 | 608mV |
| 010011 | 640mV |
| 010100 | 672mV |
| 010101 | 704mV |
| 010110 | 736mV |
| 010111 | 768mV |
| 011000 | 800mV |
| 011001 | 832mV |
| 011010 | 864mV |
| 011011 | 896mV |
| 011100 | 928mV |
| 011101 | 960mV |
| 011110 | 992mV |
| 011111 | 1024mV |
| 100000 | 1056mV |
| 100001 | 1088mV |
| 100010 | 1120mV |
| 100011 | 1152mV |
| 100100 | 1184mV |
| 100101 | 1216mV |
| 100110 | 1248mV |
| 100111 | 1280mV |
| 101000 | 1312mV |
| 101001 | 1344mV |
| 101010 | 1376mV |
| 101011 | 1408mV |
| 101100 | 1440mV |
| 101101 | 1472mV |
| 101110 | 1504mV |
| 101111 | 1536mV |
| 110000 | 1568mV |
| 110001 | 1600mV |
| 110010 | 1632mV |
| 110011 | 1664mV |
| 110100 | 1696mV |
| 110101 | 1728mV |
| 110110 | 1760mV |
| 110111 | 1792mV |
| 111000 | 1824mV |
| 111001 | 1856mV |
| 111010 | 1888mV |
| 111011 | 1920mV |
| 111100 | 1952mV |
| 111101 | 1984mV |
| 111110 | 2016mV |
| 111111 | 外部VREF AIO |
| VCC | VREF 範囲 |
|---|---|
| 1.71V ~ 2.3V | 32mV ~ 1.504V |
|
2.3V ~ 5.5V |
32mV ~ 2.016V |