JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
シーケンシャル ロジック素子を実装するために使用する場合、接続マルチプレクサからの 2 つの入力信号は、フリップ フロップまたはラッチのデータ (D) 入力およびクロック (CLK) 入力に送られ、出力は接続マルチプレクサに戻ります。このマクロセルには、初期状態パラメータとクロックおよび出力極性パラメータがあり、設定可能です。
D フリップ フロップ / ラッチの動作は、以下の機能説明に従います。
クロック極性は構成可能で、非反転 (CLK) または反転 (nCLK) に設定できます。
nCLK を使用するラッチ:CLK が High のとき、Q = D になります。それ以外の場合、Q は前の値を保持します (CLK が Low のとき、入力 D は出力に影響を与えません)。
出力極性は構成可能で、非反転 (Q) または反転 (nQ) に設定できます。
表 7-18 および 表 7-19 に、それぞれ D フリップ フロップおよび D ラッチの真理値表を示します。
|
CLKPOL |
CLK |
D |
Q |
nQ |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
↓ |
0 |
Q0 |
nQ0 |
|
↑ |
0 |
0 |
1 |
|
|
↓ |
1 |
Q0 |
nQ0 |
|
|
↑ |
1 |
1 |
0 |
|
|
1 |
↓ |
0 |
0 |
1 |
|
↑ |
0 |
Q0 |
nQ0 |
|
|
↓ |
1 |
1 |
0 |
|
|
↑ |
1 |
Q0 |
nQ0 |
|
CLKPOL |
CLK |
D |
Q |
nQ |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1 |
0 |
Q0 |
nQ0 |
|
|
0 |
1 |
1 |
0 |
|
|
1 |
1 |
Q0 |
nQ0 |
|
|
1 |
0 |
0 |
Q0 |
nQ0 |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
0 |
1 |
Q0 |
nQ0 |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |