JAJSWY2
July 2025
TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
電源電流特性
5.7
スイッチング特性
5.8
I2C バス タイミング要件
5.9
SPI のタイミング要件
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
I/O ピン
7.3.1.1
入力モード
7.3.1.2
出力モード
7.3.1.3
プルアップまたはプルダウン抵抗
7.3.2
接続マルチプレクサ
7.3.3
使用論理ブロック数を構成可能
7.3.3.1
2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
7.3.3.1.1
2 ビット LUT
7.3.3.1.2
D フリップ フロップ / ラッチ
7.3.3.2
2 ビット LUT またはパターン ジェネレータ マクロセル
7.3.3.2.1
2 ビット LUT
7.3.3.2.2
パターン ジェネレータ
7.3.3.3
3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (リセット / セット付き) マクロセル
7.3.3.3.1
3 ビット LUT
7.3.3.3.2
D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
7.3.3.4
3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチまたはシフト レジスタ マクロセル
7.3.3.4.1
3 ビット LUT
7.3.3.4.2
D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
7.3.3.4.3
8 ビット シフト レジスタ
7.3.3.5
4 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (リセット / セット付き) マクロセル
7.3.3.5.1
4 ビット LUT
7.3.3.5.2
D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
7.3.4
構成可能なロジックおよびタイミング ブロック
7.3.4.1
3 ビット LUT
7.3.4.2
D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
7.3.4.3
カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
7.3.4.3.1
遅延モード
7.3.4.3.2
カウンタ モードのリセット
7.3.4.3.3
ワンショット モード
7.3.4.3.4
周波数コンパレータ モード
7.3.4.3.5
エッジ検出器モード
7.3.4.3.6
遅延エッジ検出モード
7.3.4.4
LUT/DFF + CNT モード
7.3.5
プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器
7.3.6
グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器
7.3.7
ステート マシン (SM)
7.3.7.1
ステート マシン入力
7.3.7.2
ステート マシン出力
7.3.7.3
ステート マシンの構成
7.3.7.4
ステート マシンのタイミングに関する考慮事項
7.3.8
8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ / 有限ステート マシン
7.3.9
PWM ジェネレータ
7.3.10
ウォッチドッグ タイマ
7.3.11
アナログ コンパレータ
7.3.11.1
ディスクリート アナログ コンパレータ (ACMP)
7.3.11.2
マルチチャネル アナログ コンパレータ (McACMP)
7.3.12
電圧リファレンス (VREF)
7.3.13
アナログ温度センサ (TS)
7.3.14
アナログ マルチプレクサ (AMUX)
7.3.15
発振器
7.3.15.1
2kHz 固定周波数発振回路
7.3.15.2
2MHz 固定周波数発振回路
7.3.15.3
25MHz 固定周波数発振回路
7.3.15.4
発振器の電力モード
7.3.16
シリアル通信
7.3.16.1
I2C モード
7.3.16.2
SPI モード
7.3.16.3
仮想 I/O
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
パワーオン リセット
7.4.2
電源制御モード
7.4.3
保護機能
7.4.3.1
デバイス読み取り/書き込みロック
7.4.3.2
OTP 巡回冗長検査 (CRC)
7.4.4
プログラミング
7.4.4.1
選択可能な I2C/SPI インターフェイス
7.4.4.2
ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
7.4.4.3
Intel HEX ファイル形式
7.4.4.4
TPLD2001 レジスタ
7.4.4.4.1
TPLD2001_User のレジスタ
7.4.4.4.2
TPLD2001_Cfg_0 のレジスタ
7.4.4.4.3
TPLD2001_Cfg_1 のレジスタ
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.1.1
電源に関する考慮事項
8.2.1.2
入力に関する考慮事項
8.2.1.3
出力に関する考慮事項
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.2
サポート・リソース
9.3
商標
9.4
静電気放電に関する注意事項
9.5
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
11.1
テープおよびリール情報
11.2
メカニカル データ
8.2.2
詳細な設計手順
V
CC
と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V
CC
ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を
「レイアウト」
セクションに示します。
出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、
TPLD2001
から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
出力の抵抗性負荷を (V
CC
/ I
O(max)
)Ω より大きくします。これを行うと、
絶対最大定格
の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、MΩ 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、
CMOS 消費電力と CPD の計算
アプリケーション レポート
に記載されている手順を使用して計算できます。