JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
TPLD2001 は、組み合わせ論理、順序論理、およびアナログ ブロックを持つ多用途のプログラマブル ロジック IC を備えた TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスです。TPLD は、タイミング遅延、電圧モニタ、システム リセット、電源シーケンス、I/O エクスパンダなどの共通のシステム機能を実装するための統合型で、コンパクトな低消費電力ソリューションを提供します。このコスト最適化デバイスは、小型フォーム ファクタに豊富な機能を備えており、−40°C ~ 125°C の拡張温度範囲に対応し、1.71V ~ 5.5V の電源電圧で動作します。
システム設計者は、不揮発性メモリを一時的にエミュレートするか、InterConnect Studio を通じてワンタイム プログラマブル (OTP) を永続的にプログラミングすることにより、回路を作成し、マクロセル、I/O ピン、および相互接続を構成できます。TPLD2001 は、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、設計例などを含む充実したハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされています。詳細および設計ツールへのアクセスについては、ti.com をご覧ください。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPLD2001 | DGS (VSSOP、20) | 5.10 mm × 3.00mm |
| RJY (UQFN、20) | 3.00 mm × 2.00mm |