JAJSWY2 July   2025 TPLD2001

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 I2C バス タイミング要件
    9. 5.9 SPI のタイミング要件
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  I/O ピン
        1. 7.3.1.1 入力モード
        2. 7.3.1.2 出力モード
        3. 7.3.1.3 プルアップまたはプルダウン抵抗
      2. 7.3.2  接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3  使用論理ブロック数を構成可能
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
          1. 7.3.3.1.1 2 ビット LUT
          2. 7.3.3.1.2 D フリップ フロップ / ラッチ
        2. 7.3.3.2 2 ビット LUT またはパターン ジェネレータ マクロセル
          1. 7.3.3.2.1 2 ビット LUT
          2. 7.3.3.2.2 パターン ジェネレータ
        3. 7.3.3.3 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (リセット / セット付き) マクロセル
          1. 7.3.3.3.1 3 ビット LUT
          2. 7.3.3.3.2 D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチまたはシフト レジスタ マクロセル
          1. 7.3.3.4.1 3 ビット LUT
          2. 7.3.3.4.2 D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
          3. 7.3.3.4.3 8 ビット シフト レジスタ
        5. 7.3.3.5 4 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (リセット / セット付き) マクロセル
          1. 7.3.3.5.1 4 ビット LUT
          2. 7.3.3.5.2 D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
      4. 7.3.4  構成可能なロジックおよびタイミング ブロック
        1. 7.3.4.1 3 ビット LUT
        2. 7.3.4.2 D フリップ フロップ / ラッチ、リセット / セット付き
        3. 7.3.4.3 カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
          1. 7.3.4.3.1 遅延モード
          2. 7.3.4.3.2 カウンタ モードのリセット
          3. 7.3.4.3.3 ワンショット モード
          4. 7.3.4.3.4 周波数コンパレータ モード
          5. 7.3.4.3.5 エッジ検出器モード
          6. 7.3.4.3.6 遅延エッジ検出モード
        4. 7.3.4.4 LUT/DFF + CNT モード
      5. 7.3.5  プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器
      6. 7.3.6  グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器
      7. 7.3.7  ステート マシン (SM)
        1. 7.3.7.1 ステート マシン入力
        2. 7.3.7.2 ステート マシン出力
        3. 7.3.7.3 ステート マシンの構成
        4. 7.3.7.4 ステート マシンのタイミングに関する考慮事項
      8. 7.3.8  8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ / 有限ステート マシン
      9. 7.3.9  PWM ジェネレータ
      10. 7.3.10 ウォッチドッグ タイマ
      11. 7.3.11 アナログ コンパレータ
        1. 7.3.11.1 ディスクリート アナログ コンパレータ (ACMP)
        2. 7.3.11.2 マルチチャネル アナログ コンパレータ (McACMP)
      12. 7.3.12 電圧リファレンス (VREF)
      13. 7.3.13 アナログ温度センサ (TS)
      14. 7.3.14 アナログ マルチプレクサ (AMUX)
      15. 7.3.15 発振器
        1. 7.3.15.1 2kHz 固定周波数発振回路
        2. 7.3.15.2 2MHz 固定周波数発振回路
        3. 7.3.15.3 25MHz 固定周波数発振回路
        4. 7.3.15.4 発振器の電力モード
      16. 7.3.16 シリアル通信
        1. 7.3.16.1 I2C モード
        2. 7.3.16.2 SPI モード
        3. 7.3.16.3 仮想 I/O
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 電源制御モード
      3. 7.4.3 保護機能
        1. 7.4.3.1 デバイス読み取り/書き込みロック
        2. 7.4.3.2 OTP 巡回冗長検査 (CRC)
      4. 7.4.4 プログラミング
        1. 7.4.4.1 選択可能な I2C/SPI インターフェイス
        2. 7.4.4.2 ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
        3. 7.4.4.3 Intel HEX ファイル形式
        4. 7.4.4.4 TPLD2001 レジスタ
          1. 7.4.4.4.1 TPLD2001_User のレジスタ
          2. 7.4.4.4.2 TPLD2001_Cfg_0 のレジスタ
          3. 7.4.4.4.3 TPLD2001_Cfg_1 のレジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報
    2. 11.2 メカニカル データ

25MHz 固定周波数発振回路

TPLD2001 は、25MHz で動作する 1 つの内部発振器を備えています。ユーザーは、OSC マクロセルに対して、この動作周波数で発振器を使用できます。または、内部発振器をバイパスして、外部クロックから動作周波数を供給することもできます。

TPLD2001 固定周波数発振器のブロック図図 7-49 固定周波数発振器のブロック図

動作クロック入力に続いて、2 つの分周段があり、さまざまなクロック周波数をデバイス全体で柔軟に使用できます。

第 1 段の分周器では、表 7-33 に示すように動作発振器の周波数として最大 4 つのオプションを選択できます。第 1 の分周段の出力は、カウンタ / 遅延ジェネレータのマクロセル CLK 入力に直接配線されています。ここでは、別の第 2 の分周段が利用可能です。

第 1 の分周段の出力は、発振器マクロセル内の第 2 の分周段にも配線されています。発振器マクロセルには、別の 2 段目の分周器があり、接続マルチプレクサへの出力 (OUT0) を備えています。表 7-34 を参照してください。

表 7-32 周波数の選択肢および制限
周波数のオプション最小値標準値最大値
FREQ023.75MHz25MHz26.25MHz
EXT---
表 7-33 発振器事前分周器
事前分周器のオプション大きさ
P01
P12
P24
P38
表 7-34 発振器出力分周器
出力分周器オプション大きさ
OD01
OD12
OD23
OD34
OD48
OD512
OD624
OD764