JAJSWY2 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
TPLD2001 には 4 つのパルス幅変調 (PWM) ジェネレータが搭載されており、選択した FSM のカウンタ値に比例するデューティ サイクルを持つ方形波を出力します。これらの PWM ジェネレータ マクロセルには、マクロセルの電源投入を制御するための接続 MUX からの 1 つの入力、FSM ブロックからの直接入力 1 つ、および接続 MUX への 2 つの出力があります。
データ入力信号源 (IN):4 つの FSM のいずれかを選択して、カウンタ値を供給できます。
デッドバンド時間 (tdb):0 CLK (デッドバンドなし)、1 CLK、2 CLK、5 CLK。
出力極性:各出力 (OUT+ および OUT-) の極性は、非反転または反転に構成できます。
クロックOSC0、OSC0 から派生した分周クロック (/8、/64、/512、/4096、/32768、/262144)、OSC1、OSC1 から派生した分周クロック (/8、/64、/512)、OSC2、またはOSC2 から派生した分周クロック (/4)。
PWM ジェネレータ マクロセルは、256 クロック サイクルごとに、選択された FSM のカウント値を読み出します。したがって、PWM ジェネレータの出力周波数は fCLK/256 によって決定されます。さらに、PWM 信号のデューティ サイクルは次の式で計算されます。デューティ サイクル (%) = (IN / 256) * 100、最小デューティ サイクルは 0% (すなわち 0/256)、最大は 99.61% (すなわち 255/256) です。
PWM ジェネレータを起動するとき、マクロセルは、クロック同期に 2 クロック サイクルを必要とすることに注意します。選択したデッドバンド時間が FSM カウンタのデータ入力よりも長い場合、非反転 OUT- 出力に一定の Low が出力されます。さらに、PWM ジェネレータ マクロセルは、PWM PWR UP 入力に Low 信号を送信することで電源オフでき、アイドル状態での出力を防止できます。