JAJZ025C November 2023 – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
[TMU ] TMU レジスタへの書き込み時の R5SS0_CORE1 および R5SS1_CORE1 で TCM メモリ破損が発生
内部 TMU 空間への R5 アクセスも ATC メモリの位置にアクセスしています。
TCM バス経由で TMU1 メモリ マップへの CPU1 アクセスは、クラスタ構成のデュアルコアモードで ATCM1 Bank0 RAM へのアクセスも開始しています (影響を受ける位置は 0x40 ~ 0x280)。
WR TXN: メモリへの有効な信号がブロックされないため、TMU1 への CORE1 書き込みは ATCM1 Bank0 メモリの内容を破壊しています
RD TXN: ATC_WAIT がアサートされているため、TMU1 への CORE1 の読み取りは破損しません。ATCM メモリ アクセスが行われたにもかかわらず、TMU からの正しい読み取りデータをサンプリングします (影響なし)
次のいずれかの回避方法を実行します:
WA1:CPU1 の割り当てからの ATCM の初期 576 バイト (0x40 ~ 0x280) を使用しない
WA2:計算には、CPU0 TMU のみを使用する。CPU1 TMU を使用しない。