JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2405

CONTROLSS: 競合状態 OUTPUT_XBAR と PWM_XBAR により、イベント ミスが発生します

詳細:

キャプチャ レジスタで競合状態が発生する可能性があり、同じレジスタの他のイベントがレジスタへの書き込みによってクリアされている間にイベントが失われる可能性があります。この問題の影響を受けるレジスタは、以下のとおりです。

C2K_PWMXBAR:PWMXBAR_STATUS

C2K_OUTPUTXBAR:OUTPUTXBAR_STATUS

回避方法:

WA -1 (イベント幅が 50ns を超える場合):

デフォルトでは、レベル イベント (幅 > 50ns) は「STATUS」レジスタでキャプチャされます。「Clr Flag」の実行中に、ハードウェアからの新しいイベントが同時にアサートされた場合、FLAG レジスタで見逃されます。ただし、STATUS レジスタは、FLAG レジスタで見逃されたイベントをキャプチャします。「Clr FLAG」が完了した後、「STATUS」レジスタを読み出すと、「STATUS」での読み取りに基づいて、見逃したイベントのキャプチャ/処理が可能になります。

WA-1:ISR シーケンス:

Read FLAG Event[x]

Read STATUS、すべてのイベント

Clr FLAG、Event[x]

Read STATUS、すべてのイベント

欠けている HW イベント FLAG をキャプチャ

存在する場合はそれに応じて処理

AM263Px

WA -2 (任意のイベント幅):

ISR で、同じイベントで OUTPUTXBAR を有効化してから、「Clr PWMXBAR FLAG」を有効化します。

同じウィンドウ中に見逃されたハードウェア イベントは、「OUTPUTXBAR FLAG」でキャプチャされます。OUTPUTXBAR FLAG を読み取り、それに応じて処理します

「Clr OUTPUTXBAR FLAG」に続き、ISR で OUTPUTXBAR を無効にします。

WA-2:ISR シーケンス:

Read FLAG Event[x]

Read STATUS、すべてのイベント

Enable OutPutxBAR

- 同じイベントをマップ

Clr FLAG、Event[x] PWMXBAR

Read STATUS

- 不足している HW イベント FLAG をキャプチャ

OUTPUTXBAR_FLAG からトリガ

(プロセスが存在する場合)

- Clr FLAG、Event[y] OutputXBAR

AM263Px