JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2427

RAM SEC が誤った RAM 書き込みを引き起こす可能性があり、L2&MBOX のメモリ破損が発生します

詳細:

RAM の読み取りデータ中に、読み取りまたは部分的な書き込みトランザクションにより 1 ビットのエラーが発生した場合、RAM は、次の「メモリ読み取り」がその後の部分的な書き込みトランザクションによるものであると、RAM への後続の誤った書き込みにつながる可能性のある状態になります。「メモリ読み取り」が実際のメモリ読み出しトランザクションによるものであるならば、内部状態の残存は消去され、後にスプリアス書き込みが行われる可能性はありません。スプリアス書き込みは、部分的な書き込みトランザクションより前に書き込まれた最後のメモリ アドレスに行われ、スプリアス書き込みがトリガされます。この問題は MBOX と L2 にのみ適用されます。

図 2-2 には、問題が該当するシナリオ(例 1、2、3)と該当しないシナリオ(例 4、5、6)を明確に示します。トランザクション番号は説明のためのものであり、各操作が発生する正確なサイクルを必ずしも表しているわけではありません。[SEC–シングル ビット エラー訂正、DED–ダブル ビット エラー検出]

AM263Px 図 2-2

回避方法:

以下のオプションのいずれかを回避方法として使用できます。

オプション 1:

ECC を無効にします。安全でないアプリケーションにのみ適用されます。

オプション 2:

メモリへの部分的な書き込みを禁止します(行全体の書き込みのみを実行)

L2 の場合、L2 スペースがキャッシュ可能な場合、コアは行全体の書き込みのみを実行し、この問題は該当しません。

オプション 3:

アプリケーションは、読み取りまたは部分的な書き込みトランザクションで 1 ビットエラーが発生した場合に、アプリケーションがトランザクションを直ちに制御できないと RAM データが破損する可能性があるため、すべての SEC エラーを DED(単一ビット エラーの場合も修正はせず、検出のみ)として処理できます。

注: ECC CTRL-SEC カウンタを通常の SEC 問題とスプリアス書き込みのインジケータとして使用するというこれまでの記述は無効です。スプリアス書き込みが行われた後も、ECC CTRL SEC カウンタは 1 のままになる場合があります。