JAJZ025C November 2023 – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
MBOX:メールボックス レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する
キャプチャ レジスタで競合状態が発生する可能性があり、同じレジスタの他のイベントがレジスタへの書き込みによってクリアされている間にイベントが失われる可能性があります。この問題の影響を受けるレジスタは、以下のとおりです。
MSS_CTRL:*_MBOX_READ_REQ
MSS_CTRL:*_MBOX_READ_DONE
トリガ (WRITE DONE /READ ACK) イベントを設定する前に、他のプロセッサのステータス (READ DONE / READ_DONE_REQ) を読み取り、何らかの割り込みが実行中であることを確認します。
(または)
一定の時間内にステータス (READ DONE / READ_DONE_REQ) を受信しない場合、(WRITE DONE /READ ACK) イベントを再トリガします。