JAJZ025C November 2023 – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
CONTROLSS-CMPSS:DACSOURCE を 0 にしたとき、または 1 に再構成したときのプリスケーラ カウンタの動作が仕様と異なります
プリスケーラの動作中に DACSOURCE = 0 にした場合、プリスケール カウンタはリセットされません。イネーブル条件が LOW の場合、値は維持され、DACSOURCE が再度 1 として構成された場合、カウンタは以前に保持された値から開始します。このバグは、PRESCALE カウンタの実行中に DACSOURCE が設定されている場合にのみ存在します。
動的構成ではない DACSOURCE 構成間にソフト リセットを発行します。