JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2426

ROM が、拡張オペコードをサポートするフラッシュに対して、OSPI 8D ブート モードをサポートしていない

詳細:

ブート ROM は、読み取りタップ遅延を調整するために、8D モードに切り替えた後、フラッシュ メモリから SFDP ヘッダーを読み取ります。A5h コマンドは、SFDP ヘッダーの読み取りに使用されます。拡張 Opcode をサポートするフラッシュでは、ROM から送信される反転または繰り返しに基づいて、A5h の後に 5Ah または A5h が続くことを想定しています。これは ROM コードには対応していません。

この問題は、8D ブートモードで拡張オペコードのサポートが必要なフラッシュメモリにのみ適用されます。1S および 8S ブート モードは、この問題の影響を受けません。

回避方法:

なし。拡張オペコードを必要としないフラッシュ メモリを使用する