JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス

表 1-1 に、すべての使用上の注意と、該当するシリコンのリビジョンを示します。表 1-2 にすべてのアドバイザリ、影響を受けるモジュール、および適用可能なシリコン リビジョンを一覧表示します。

表 1-1 使用上の注意マトリックス
モジュール 説明 影響を受けるシリコンのリビジョン
AM263Px
1.0
クロック i2324 — GCM と GCD ステータス信号の間にシンクロナイザがありません あり
クロック i2488 — クロック: 正確な 50 ~ 50 デューティ サイクル クロックのための PLL 構成 あり
表 1-2 アドバイザリ マトリックス
モジュール 説明 影響を受けるシリコンのリビジョン
AM263Px
1.0
CONTROLSS i2352 — CONTROLSS-SDFM:スレッショルド設定 (LLT、HLT)、フィルタ タイプ、COSR 設定を動的に変更すると、スプリアス コンパレータ イベントがトリガされます あり
CONTROLSS i2353 — CONTROLSS-SDFM:データ フィルタ設定 (フィルタ タイプや DOSR など) を動的に変更すると、誤ったデータ確認イベントがトリガされます あり
CONTROLSS i2354 — CONTROLSS-SDFM:SD 変調器の 3 クロック サイクル以内に SDCPARMx レジスタのビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続して 2 回書き込みを行うと、SDFM ステー トマシンが破損し、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります あり
CONTROLSS i2356 — CONTROLSS-ADC:INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります あり
CONTROLSS i2357 — CONTROLSS-ePWM:ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります あり
CONTROLSS i2358 — CONTROLSS-ePWM:ブランキング開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません あり
CONTROLSS i2359 — CONTROLSS-CMPSS:DACSOURCE を 0 にしたとき、または 1 に再構成したときのプリスケーラ カウンタの動作が仕様と異なります あり
CONTROLSS i2405 — CONTROLSS: 競合状態 OUTPUT_XBAR と PWM_XBAR により、イベント ミスが発生します あり
CPSW i2345 — CPSW:CPDMA がメモリ バンクにまたがるパケットを取得すると、イーサネット パケットの破損が発生します あり
CPSW i2401 — CPSW:ホストのタイムスタンプにより、CPSW ポートがロックされる あり
CPSW i2438 — CPSW:VLAN 追加/削除によるホストからイーサネットへのチェックサム生成 あり
CPSW i2439 — CPSW:ホストからイーサネットへのタイムスタンプの精度の問題 あり
UART i2310 — USART:タイムアウト割り込みの誤ったトリガを追加 あり
UART i2311 USART スプリアス DMA 割り込み — USART: スプリアス DMA 割り込み あり
MBOX i2404 — MBOX: メールボックス レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する あり
ROM i2426 — ROM が、拡張オペコードをサポートするフラッシュに対して OSPI 8D ブートモードをサポートしていない あり
RAM SEC i2427 — RAM SEC が誤った RAM 書き込みを引き起こす可能性があり、L2&MBOX のメモリ破損が発生します あり
DTHE i2428 — DTHE の AES は、GCM 暗号化の最後に data_in に対する追加の DMA 要求を生成します あり
SOC CONTROL i2394 — 割り込みおよびエラー アグリゲータ キャプチャ レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する あり
SOC CONTROL i2392 — mem-init キャプチャ レジスタの競合状態により、イベント ミスが発生する あり
BUS SAFETY i2393 — 検出されたフォルトについて詳細なエラー ステータスが BUS_SAFETY_ERR レジスタに記録されない あり
OSPI i2383 — OSPI:2 バイト アドレスは、PHY DDRモードではサポートされていません あり
OSPI i2351 — OSPI:ダイレクト アクセス コントローラ (DAC) は、NAND フラッシュによる連続読み取りモードをサポートしていませんの使用上の注意を更新 あり
OSPI i2189 — OSPI:コントローラ PHY のチューニング アルゴリズムを追加 あり
PBIST i2374 — PBIST: R5SS_CORE_CLK のクロック周波数が R5FSS_CLK_SELECTED 周波数と異なると、PBIST は失敗します あり
ICSS i2433 — ICSS: LSW が読み取られるとき、64 ビット IEP タイマの読み取りにはロック MSW ロジックがありません あり
RESOLVER i2486 — RESOLVER: 角度の不正確さと速度リップルが、アークタン ルックアップ テーブルのオフセットの問題により発生する可能性がある あり
TMU i2485 — TMU: TMU レジスタに書き込み時に R5SS0_CORE1 および R5SS1_CORE1 での TCM メモリ破損が発生する あり