JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2311

USART スプリアス DMA 割り込み

詳細:

スプリアス DMA 割り込みは、DMA を使用して TLR レジスタの 2 の非冪乗 (Non power of two) のトリガ レベルで TX/RX FIFO にアクセスする場合に発生することがあります。

回避方法:

TX/RX FIFO のトリガ レベル (1、2、4、8、16、32) に 2 の冪乗の値を使用します。