JAJZ025C November 2023 – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
検出された障害の詳細なエラー ステータスが BUS_SAFETY_ERR レジスタに記録されない
MSS_CRTL:*_BUS_SAFETY_ERR レジスタの COMP_CHECK および COMP_ERR フィールドで検出された障害の詳細なエラー ステータスが正しく記録されません。
エラー信号 err_comp および err_comp_signals は、診断回路の障害を検出するために使用されます。これら 2 つの信号の AND 出力は、障害の通知に使用されます。ただし、これらはクロックの異なるエッジでサンプリングされるため、エラー信号が生成されなくなります。したがって、MSS_CTRL MMR に記録されません。
次の 2 つのシナリオが考えられます:
ケース 1:ログ レジスタの値は 0 以外です
ここでは、粒度ログが正しくキャプチャされ、特定の障害に対して適切なアクションを実行できます。
ケース 2:ログ レジスタはすべて 0 です
ここでは、詳細ログは正しくキャプチャされず、影響を受ける可能性のあるエンティティは R5F および L2 メモリです。
図 2-1 回避策はありません。
詳細なエラー ステータスがログに記録されないため、バス安全フォルトは集約されたエラーイベントとしてのみ検出され、診断情報の粒度は正しくキャプチャされません。
ケース 1:ログが正しくキャプチャされた場合、ログの結果を使用して適切なアクションを実行できます。
ケース 2:ログが正しくキャプチャされない場合は、a) 診断の場合はアクションは不要であり、b) アプリケーションで実際の障害が発生した場合は WarmResetn を使用する必要があります。