JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2358

CONTROLSS-ePWM:ブランキング開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません

詳細:

ブランキング ウィンドウは、ブランキング ウィンドウの開始後の最初の 3 サイクルのトリップ イベントをブランクにしません。DCEVTFILT は、DCxEVTy 信号の変更を継続的に反映することができます。DCEVTFILT が有効化されている場合、設定されている後続のサブシステム (たとえば、トリップ ゾーン サブモジュール、TZ 割り込み、ADC SOC、PWM 出力) に影響を及ぼす可能性があります。

回避方法:

ブランキングが必要な前に、ブランキング ウィンドウを 3 サイクル開始します。周期境界でブランキング ウィンドウが必要な場合、次の周期の開始 3 サイクル前にブランキング ウィンドウを開始します。これは、ブランキング ウィンドウが期間の境界を越えて持続するため、機能します。