JAJZ025C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2374

R5SS_CORE_CLK のクロック周波数が R5FSS_CLK_SELECTED 周波数と異なると、PBIST は失敗します

詳細

R5SS メモリは、プログラマブル分周器を使用して R5SS_CLOCK_SELECTED ルート クロックから派生する R5SS_CORE_CLK(R5SS CPU クロック)を受信します。PBIST コントローラを使用して R5SS メモリをテストすると、PBIST コントローラは R5SS_CLOCK_SELECTED ルート クロックを受信します。2 つのクロックに対して異なる周波数を選択すると、PBIST 動作が失敗します。

回避方法

PBIST を R5SS メモリと組み合わせて使用するには、両方のクロックの周波数を同じにする必要があります。アプリケーションの使用で R5SS_CORE_CLK を R5SS_CLOCK_SELECTRED の分周周波数にする必要がある場合、R5SS メモリの PBIST 動作中に、アプリケーションによって R5SS_CORE_CLK が R5SS_CLOCK_SELECTED と同じ周波数に構成されるようにする必要があります。