Display & projection digital micromirror devices (DMDs)
多様なアプリケーションで、鮮明かつ明確なディスプレイを実現
カテゴリ別の参照
TI の DLP ディスプレイ テクノロジーの特長
あらゆる平面でのディスプレイ
コントラストの優れた DLP ディスプレイを採用すると、オンデマンドの自由形状ディスプレイ アプリケーションを実現し、あらゆる平面に色鮮やかで鮮明な画像を投影できます。
優れた画質
DLP ディスプレイ テクノロジーの主な特長はマイクロミラーの高速動作です。これは高い解像度を実現する他、高輝度かつ色鮮やかで鮮明な画像と文字を表示するための中心的な機能を果たします。
多様なソリューション
DLP テクノロジーはフレキシビリティが高く、お客様の多様なニーズに対応するため、広範な解像度、輝度レベル、スクリーン サイズ、価格のプロジェクション製品が用意されています。
DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始
DLP テクノロジーの核となるのはデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) デバイスです。数百万個もの微細なミラーが傾斜して光を反射することで、正確な画像を生成します。
DMD は完全な DLP チップセットの一部であり、ミラーを駆動するコントローラと、電力要件に応じて効率的で安定した動作を保証する 1 つまたは複数のパワー マネージメント IC (PMIC) を備えています。これらの部品を組み合わせることで、照明システムからの光を変調し、光学系を通して投影し、幅広いアプリケーションで鮮やかで鮮明かつ信頼性の高い映像を高性能に実現します。
TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版)
プレシジョン ラボ シリーズ:DLP ラボ — ディスプレイ
開発中のプロジェクトに最適な DLP チップセットの選択
適切な DLP チップセットは、解像度、輝度、フォームファクタの要件によって選択が異なります。ポータブル システム、業務用ディスプレイ、大規模会場機器のいずれを構築する場合でも、DLP テクノロジーは性能、消費電力、サイズのバランスを維持する設計を採用した多様なチップセットを備えています。
開発を含めて設計を開始
チップセットを選定した後、次の手順に従ってシステムの製作を開始します。
- ディスプレイ プロジェクションを設計する場合、輝度要件とトレードオフを考慮してください。
- 評価基板 (EVM) を購入すると、開発中の設計の評価とテストを開始できます。
- その評価基板 (EVM) を TI のファームウェアと組み合わせると、開発中チップセットの診断や、問題の解決を進めることができます。
- TI の検索ツールを使用すると、開発中の光学モジュールの仕様に最適な光学モジュール メーカーとシステム インテグレータを選定できます。
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
DLP サード パーティー検索ツール
信頼性の高いサポートにより実現する一段とスマートな設計
テキサス インスツルメンツは、DLP テクノロジーの開発の高速化をサポートするため、評価キット、リファレンス デザイン、ソフトウェア ツールなど、多様なリソースを提供しています。
これらのリソースは、エンジニアがシステムのテスト、プロトタイプ作成、最適化をより効率的に行うのに役立ちます。また、詳細な資料と技術サポートにより、コンセプトから最終製品まで設計者をサポートしています。
DLP の商標とロゴに関する規格を確認
DLP の名前とロゴは、テキサス インスツルメンツの登録商標です。適切な使用を確保し、ブランドを保護するために、マーケティング資料、製品資料、プレゼンテーションなどの資料では常に DLP を正しく参照してください。
お客様のプロモーション広告、説明資料や参考資料、または Web サイトの製品ラベルやパッケージで、DLP 登録商標、ロゴ、アイコン、画像を使用する方法の詳細なガイダンスについては、TI の DLP® 登録商標の公式要件とガイドラインを参照してください。
技術リソース
DLP ラボ
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
新製品
0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 110.8
0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 168
0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 148.81