LM5166DRCT

AKTIV

Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom | DRC | 10 | -40 to 150

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LM5166DRCT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5166DRCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LM5166

  • Wide Input Voltage Range of 3 V to 65 V
  • 9.7-µA No-Load Quiescent Current
  • –40°C to 150°C Junction Temperature Range
  • Fixed (3.3-V, 5-V) or Adjustable VOUT Options
  • Meets EN55022 / CISPR 22 EMI Standards
  • Integrated 1-Ω PFET Buck Switch
    • Supports 100% Duty Cycle for Low Dropout
  • Integrated 0.5-Ω NFET Synchronous Rectifier
    • Eliminates External Schottky Diode
  • Programmable Peak Current Limit Supports:
    • 500-mA, 300-mA, or 200-mA Loads
  • Selectable PFM or COT Mode Operation
  • 1.223-V ±1.2% Internal Voltage Reference
  • Switching Frequency up to 600 kHz
  • 900-µs Internal or Externally-Adjustable Soft Start
  • Diode Emulation and Pulse Skipping for Ultra-High Light-Load Efficiency
  • No Loop Compensation or Bootstrap Components
  • Precision Enable and Input UVLO With Hysteresis
  • Open-Drain Power Good Indicator
  • Thermal Shutdown Protection With Hysteresis
  • Pin-to-Pin Compatible With the LM5165
  • 10-Pin, 3-mm × 3-mm VSON Package
  • Create a Custom Regulator Design Using WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LM5166

The LM5166 is a compact, easy-to-use, 3-V to 65-V, ultra-low IQ synchronous buck converter with high efficiency over wide input voltage and load current ranges. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, up to 500 mA of output current can be delivered at fixed output voltages of 3.3 V or 5 V, or an adjustable output. The converter is designed to simplify implementation while providing options to optimize the performance for the target application. Pulse frequency modulation (PFM) mode is selected for optimal light-load efficiency or constant on-time (COT) control for nearly constant operating frequency. Both control schemes do not require loop compensation while providing excellent line and load transient response and short PWM on-time for large step-down conversion ratios.

The high-side P-channel MOSFET can operate at 100% duty cycle for lowest dropout voltage and does not require a bootstrap capacitor for gate drive. Also, the current limit setpoint is adjustable to optimize inductor selection for a particular load current requirement. Selectable and adjustable start-up timing options include minimum delay (no soft start), internally fixed (900 µs), and externally programmable soft start using a capacitor. An open-drain PGOOD indicator can be used for sequencing, fault reporting, and output voltage monitoring. The LM5166 is available in a 10-pin VSON package with 0.5-mm pin pitch.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5166DRCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren