LP592201DSCT

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Einstellbarer LDO (2 A) | DSC | 10 | -40 to 125

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP592201DSCT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LP592201DSCT wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPS7A9201DSKT AKTIV Rauscharmer, einstellbarer 2-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedrigem Dropout-Spannungsregler mit hoher Genauigkeit | DSK | 10 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP592201DSCR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere LP5922 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DSC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP5922

  • Wide Input Voltage Range: 1.3 V to 6 V
  • Low VIN Voltage Without Extra Bias Voltage
  • Adjustable Output Voltage: 0.5 V to 5 V
  • Low Dropout: 200 mV at 2-A Load
  • Low Output Voltage Noise: 25 μVRMS
  • Output Current: 2 A
  • –40˚C to +125°C Operating Junction Temperature
  • Programmable Soft Start Limits Inrush Current
  • 3-mm × 3-mm × 0.75-mm 10-Pin WSON Package
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • Output Voltage Tolerance: ±1.5%
  • Shutdown Supply Current : 0.1 μA
  • PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Power Good Output
  • Create a Custom Design Using the LP5922 With the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LP5922

The LP5922 is 2-A low dropout (LDO) linear regulator with 200-mV typical dropout voltage at maximum current levels. The LP5922 device can operate from a voltage rail down to 1.3 V without additional bias supply. System efficiency is maximized and power dissipation minimized by the low dropout and low VIN capability. The device also features low quiescent current and very low shutdown current.

The LP5922 device was designed to have high PSRR and low output noise to support sensitive analog applications without additional filtering. The output noise can be reduced even further by implementing a small capacitor on the SS/NR pin.

The output voltage is adjustable from 0.5 V to 5 V by an external resistor divider. Enable pin, adjustable soft start and optional Power Good features help with system power sequencing. Inrush current is controlled with the soft start and the device has short circuit and thermal protections.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP592201DSCR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren