3-pin (DBZ) package image

TL431LIAQDBZR AKTIV

Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TL431LIAQDBZR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu | Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TL431LI

  • Reference Voltage Tolerance at 25°C
    • 0.5% (B Grade)
    • 1% (A Grade)
  • Minimum Typical Output Voltage: 2.495 V
  • Adjustable Output Voltage: Vref to 36 V
  • Operation From −40°C to +125°C (Q Temp)
  • Maximum Temperature Drift
    • 10 mV (C Temp)
    • 17 mV (I Temp)
    • 27 mV (Q Temp)
  • 0.3-Ω Typical Output Impedance
  • Sink-Current Capability
    • Imin = 1 mA (max)
    • IKA = 15 mA (max)
  • Reference Input Current IREF: 0.4 µA (max)
  • Deviation of Reference Input Current over Temperature, II(dev): 0.3 µA (max)

Beschreibung von TL431LI

The TL431LI device is a three-terminal adjustable shunt regulator, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.495 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.3 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. This device is a pin-to-pin alternative to the industry standard TL431, with optimized Iref and IIdev performance. The lower Iref and IIdev values enable designers to achieve higher system accuracy and lower leakage current. The TL432LI device has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431LI device, but has a different pinout for the DBZ package.

The TL431LI device is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5% and 1%, for the B and A grade, respectively. In addition, low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

The TL43xLIxQ devices are characterized for operation from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren