TLV1117CDCY

AKTIV

Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V | DCY | 4 | 0 to 125

Gleich wie: TLV1117CDCY.A, TLV1117CDCYG3 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TLV1117CDCYR AKTIV Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V | DCY | 4 | 0 to 125 Larger reel

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV1117CDCYR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere TLV1117 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-223 (DCY) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE

Merkmale von TLV1117

  • Input voltage range VIN: 2.7V to 15V
  • Output voltage options:
    • Fixed: 1.5V to 5V
    • Adjustable: 1.25V to 13.8V
  • Output current: 800mA
  • Output accuracy (new chip):
    • Fixed: ±1.0% at TJ = 25°C
    • Adjustable: ±1.0% at TJ = 25°C
  • Quiescent current (IQ):
    • Fixed: 60µA (typical, approximately 1.5µA in shutdown) (new chip)
    • Adjustable: 5mA (typical)
  • Packages:
    • New chip:
      • 4-pin SOT-223 (DCY), RθJA = 95.4°C/W
      • 3-pin, TO-252 (KVU), RθJA = 67.2°C/W
    • Legacy chip:
      • 3-pin, TO-263 (KTT), RθJA = 27.5°C/W
      • 3-pin, TO-220 (KCT, KCS), RθJA = 30.1°C/W
      • 8-pin, WSON (DRJ), RθJA = 38.3°C/W

Beschreibung von TLV1117

The TLV1117 is a linear voltage that provides up to 800mA of output current with a supported input voltage range from 2.7V to 15V. The fixed version of the TLV1117 supports an output range from 1.5V to 5V and the adjustable version supports an output range from 1.25V to 13.8V. This range is designed for a wide variety of applications.

For the adjustable version, use a minimum 1.7mA (typical) load current for stable operation. Place a minimum 10µF tantalum capacitor at the output to improve the transient response and stability.

For the fixed version (new chip), there is no minimum load current requirement on the voltage regulator output. The fixed version of the TLV1117 (new chip), has an internal soft-start feature to reduce inrush current during start-up. This feature helps save space and cost in a design by minimizing input capacitance. The fixed version (new chip) also features a foldback current limit that limits device power dissipation during high-load current faults or shorting events.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV1117CDCYR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren