5-pin (DBV) package image

TLV75801PDBVR AKTIV

Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und 500 mA, mit niedrigem IQ

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV75801PDBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV75801PDBVJ AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 8.000 | JUMBO T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
TLV75801PDBVT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn | NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV758P

  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Adjustable output voltage:
    • 0.55 V to 5.5 V
  • Low dropout:
    • 130 mV (max) at 500 mA (3.3 V OUT)
  • High output accuracy: 0.7% (typical) and 1% (maximum over temperature)
  • I Q: 25 µA (typical)
  • Built-in soft-start with monotonic V OUT rise
  • Packages:
    • 2-mm × 2-mm WSON-6 (DRV)
    • SOT23-5 (DBV)
  • Active output discharge

Beschreibung von TLV758P

The TLV758P is an adjustable 500-mA low-dropout (LDO) regulator . This device is available in a small, 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and a 5-pin SOT23 package and consumes very low quiescent current and provides fast line and load transient performance. The TLV758P features an ultra-low dropout of 130 mV at 500 mA that can help improve the power efficiency of the system.

The TLV758P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.5 V to 6.0 V and an externally adjustable output range of 0.55 V to 5.5 V. The low output voltage enables this LDO to power the modern microcontrollers with lower core voltages.

The TLV758P is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of 0.7% (max) at 25°C and 1% (max) over temperature (85°C). This device includes integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TLV758P has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV75801PDBVJ AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 8.000 | JUMBO T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
TLV75801PDBVT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren