TPS72118DBVT

AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA und Aktivierung | DBV | 5 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS72118DBVT.B, TPS72118DBVTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS72118DBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS721

  • 150-mA LDO
  • Available in 1.5-V, 1.6-V, 1.8-V Fixed-Output and Adjustable (1.2-V to 2.5-V) Versions
  • Low Input Voltage Requirement (Down to 1.8 V)
  • Small Output Capacitor, 0.1-µF
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at 150 mA
  • Less Than 1 µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Thermal Protection
  • Over Current Limitation
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Communication Devices
    • Battery Powered Equipment
    • PCMCIA Cards
    • Personal Digital Assistants
    • Modems
    • Bar Code Scanners
    • Backup Power Supplies
    • SMPS Post Regulation
    • Internet Audio

Beschreibung von TPS721

The TPS721xx family of LDO regulators is available in fixed voltage options that are commonly used to power the latest DSPs and microcontrollers with an adjustable option ranging from 1.22 V to 2.5 V. These regulators can be used in a wide variety of applications ranging from portable, battery-powered equipment to PC peripherals. The family features operation over a wide range of input voltages (1.8 V to 5.5 V) and low dropout voltage (150 mV at full load). Therefore, compared to many other regulators that require 2.5-V or higher input voltages for operation, these regulators can be operated directly from two AAA batteries. Also, the typical quiescent current (ground pin current) is low, starting at 85 µA during normal operation and 1 µA in shutdown mode. These regulators can be operated very efficiently and, in a battery-powered application, help extend the longevity of the device.

Similar LDO regulators require 1-µF or larger output capacitors for stability. However, this regulator uses an internal compensation scheme that stabilizes the feedback loop over the full range of input voltages and load currents with output capacitances as low as 0.1-µF. Ceramic capacitors of this size are relatively inexpensive and available in small footprints.

This family of regulators is particularly suited as a portable power supply solution due to its minimal board space requirement and 1.8-V minimum input voltage. Being able to use two off-the-shelf AAA batteries makes system design easier and also reduces component cost. Moreover, the solution will be more efficient than if a regulator with a higher input voltage is used.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS72118DBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren