製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 高グレード(ISO224B)と低グレード(ISO224A)のバージョンで供給
  • 工業用アプリケーションでの絶縁電圧測定用に最適化された、±12Vの入力電圧範囲
  • 9kV ESDの過電圧入力クランプ
  • ±4Vの差動出力電圧範囲(同相電圧VDD2/2)
  • 低いDC誤差の動作(ISO224B)
    • 入力オフセット:25°Cで±5mV、最大値±15µV/°C
    • ゲイン誤差:25°Cで±0.3%、最大値±35ppm/°C
    • 非線形性:最大値±0.01%、標準値±0.1ppm/°C
  • ハイサイドで4.5V~18Vの単一電源
  • ローサイドで4.5V~5.5Vの動作
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01に準拠した強化絶縁耐圧: 7071VPEAK
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
  • 高いCMTI (ISO224B):80kV/µs(標準値)
  • 高グレード(ISO224B)と低グレード(ISO224A)のバージョンで供給
  • 工業用アプリケーションでの絶縁電圧測定用に最適化された、±12Vの入力電圧範囲
  • 9kV ESDの過電圧入力クランプ
  • ±4Vの差動出力電圧範囲(同相電圧VDD2/2)
  • 低いDC誤差の動作(ISO224B)
    • 入力オフセット:25°Cで±5mV、最大値±15µV/°C
    • ゲイン誤差:25°Cで±0.3%、最大値±35ppm/°C
    • 非線形性:最大値±0.01%、標準値±0.1ppm/°C
  • ハイサイドで4.5V~18Vの単一電源
  • ローサイドで4.5V~5.5Vの動作
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01に準拠した強化絶縁耐圧: 7071VPEAK
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
  • 高いCMTI (ISO224B):80kV/µs(標準値)

ISO224は高精度の絶縁アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁膜により、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は最高5kVRMSの強化ガルバニック絶縁の認定済みで、寿命が非常に長く、低消費電力です。絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧デバイスの損傷を防止します。

ISO224の入力は、工業用アプリケーションで広く使用されている±10V信号を正確に検出できるよう最適化されています。このデバイスは、ハイサイドの単一電源で動作します。この独自の機能により絶縁電源の設計が簡素化され、システムのコストを削減できます。内蔵のハイサイド電源電圧検出機能により、システム・レベルの診断が簡単になります。ISO224の出力は±4Vで、低コストのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用できます。出力は差動構造なので、ノイズに高い耐性があります。

ISO224は拡張工業用温度範囲の-55°C~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の8ピンSOIC (DWV)パッケージで供給されます。




ISO224は高精度の絶縁アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁膜により、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は最高5kVRMSの強化ガルバニック絶縁の認定済みで、寿命が非常に長く、低消費電力です。絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧デバイスの損傷を防止します。

ISO224の入力は、工業用アプリケーションで広く使用されている±10V信号を正確に検出できるよう最適化されています。このデバイスは、ハイサイドの単一電源で動作します。この独自の機能により絶縁電源の設計が簡素化され、システムのコストを削減できます。内蔵のハイサイド電源電圧検出機能により、システム・レベルの診断が簡単になります。ISO224の出力は±4Vで、低コストのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用できます。出力は差動構造なので、ノイズに高い耐性があります。

ISO224は拡張工業用温度範囲の-55°C~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の8ピンSOIC (DWV)パッケージで供給されます。




ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO224 ±12Vのシングルエンド入力と±4Vの差動出力を持つ強化絶縁アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018/12/13
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート HVDC アーキテクチャと制御および保護向けの設計の概要 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/15
回路設計 差動出力を持つ ±480V の絶縁電圧センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/24
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/07/24
回路設計 絶縁アンプと差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧センシ ング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/22
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/17
回路設計 絶縁アンプと疑似差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧 センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024/07/01
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/06/17
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023/01/23
アプリケーション概要 ±12-V Input, Next-Generation, Reinforced Isolated Amplifier for Voltage Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2022/08/15
アプリケーション・ノート ISO224 Fail-Safe Output Feature 2018/09/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO224EVM — ISO224 評価基板

ISO224 評価基板 (EVM) は、ISO224 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7kV の強化絶縁型アンプです。ISO224EVM を使用すると、ISO224 デバイスの機能すべてを確認することができます。また、ISO224EVM はバイポーラとユニポーラの差動からシングルエンド出力段に接続する機能も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

SBAC213 — Source Files for SBAA312

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

SBAC232 — Source files for SBAA321

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ISO224 TINA-TI Reference Design

SBAM387.TSC (56 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ISO224 TINA-TI Spice Model

SBAM386.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

SBAC226 — Source files for SBAA317

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ