TIDA-010065

TIDA-010065

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V である複数の絶縁型アンプは、複数のグループ絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した電位デバイダの出力を使用して電圧を測定します。これらの絶縁型アンプの出力は、24 ビットのデルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) に直接接続する方法、またはゲイン アンプを使用して ±10 V にスケール化した後、16 ビット SAR ADC に接続する方法で性能を評価できます。オンボードのデジタル診断機能は、信頼性の向上と、性能の強化に貢献します。

特長
  • 4.5V ~ 5.5V の入力を受け入れ、5V または 5.4 V (LDO のヘッドルーム確保) を高効率で生成し、強化絶縁を実現
  • 3V ~ 350V の範囲内にある 3 つのグループ絶縁型電圧入力を測定し、ピン互換性のある基本絶縁または強化絶縁を実現しているほか、40mA ~ 12.5A の範囲内にある 3 つの絶縁型電流入力を測定し、強化絶縁を実現
  • IEC 60044-8 に従い、ローパワーの電流トランスの出力に、±12V の入力範囲を受け入れる ISO224 を直接接続
  • 1μs の高速障害検出コンパレータ パスを使用し、DC 電圧と DC 電流を測定
  • 計装、高精度、汎用いずれかのアンプを使用して、ADS8588H の入力範囲である ±10V に絶縁アンプの出力が収まるようゲインを調整
  • 16 ビット SAR または 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用し、電圧と電流どちらの測定でも ±0.2% の精度を達成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU755.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM211.ZIP (1005 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM210.ZIP (376 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM213.ZIP (6440 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFM8.ZIP (1180 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM212.ZIP (3172 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM209.ZIP (1282 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G08 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

CD74HC4051 — 5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA301 — コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP235 — 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903 — デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV393 — デュアル 汎用 低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3202 — 5.5V、高速、デュアル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM27762 — LDO 内蔵、低ノイズ、正 / 負出力のチャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7720 — 強化絶縁対応 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721 — 強化絶縁対応 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7760 — 強化絶縁型 6 チャネル、6/0 デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7761 — 強化絶縁型 6 チャネル、5/1 デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7762 — 強化絶縁型 6 チャネル、4/2 デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2990 — デュアル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6001 — シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062 — デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032 — 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA333 — 低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA826 — 高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1100 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1200 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1300 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1302 — ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1311 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC3301 — DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

ISO124 — ±10V 入力、高精度、電圧センシング、低コスト絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

ISO224 — ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050 — 500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131 — 正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117LV — 1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704 — 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763 — イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39 — 150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22944 — 電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 2mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G125 — 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G34 — 2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G32 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201 — リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6 ~ 42V、1A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ20501 — 2.7V ~ 5.5V 入力、1A 出力の高密度ナノ モジュール

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2180 — 0.1 uV/°C ドリフト、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2188 — 0.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3897 — アクティブ ハイ、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS3300 — 33V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP300 — 抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501 — 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505A — ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505B — ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2662 — 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADS131A04EVM — ADS131A04 の評価モジュール

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS131A04EVM — ADS131A04 の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
評価ボード

ADS131E08V2EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS131E08V2EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK 評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
評価ボード

ADS131M04EVM — ADS131M04 evaluation module for four-channel, 24-bit, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS131M04EVM — ADS131M04 evaluation module for four-channel, 24-bit, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
評価ボード

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット高速 8 チャネル同時サンプリング SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット高速 8 チャネル同時サンプリング SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
評価ボード

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高効率、低放射の絶縁型 DC/DC コンバータを使用したアナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2019/09/26
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁 技術により高電圧設計の様々な課題 を解決 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00227 — 小型フォーム ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ